Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8239 € - 1,1714 € | 390 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8329 € - 1,2038 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,822 € | 10598 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8151 € - 0,9057 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,719 € - 1,1045 € | 4444 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8329 € - 1,2038 € | 3200 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7969 € - 1,2165 € | 2648 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3528 € - 0,3921 € | 90 En stock |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4652 € - 0,5169 € | 56 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3078 € - 0,342 € | 900 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7687 € - 1,1714 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7965 € - 1,094 € | 2 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7631 € - 1,163 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8986 € - 1,2615 € | 68 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,5632 € | 6 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6838 € - 0,9623 € | 460 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,5153 € | 8510 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2737 € - 0,3041 € | 11230 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,5632 € | 365 En stock |
Laiton
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7899 € - 1,2038 € | 7700 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer