Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8239 € - 1,1714 € | 390 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8329 € - 1,2038 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,5632 € | 365 En stock |
Laiton
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3078 € - 0,342 € | 900 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7969 € - 1,2165 € | 2648 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2737 € - 0,3041 € | 11230 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7504 € - 1,4784 € | 450 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,4362 € - 3,1539 € | 550 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,0977 € - 2,4059 € | 200 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3924 € - 0,436 € | 15550 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9842 € - 1,0935 € | 4500 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5661 € - 1,7402 € | 1550 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,8591 € - 3,5269 € | 50 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,49 € - 2,1188 € | 218 En stock |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8867 € - 2,5063 € | 55 En stock |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6243 € - 0,6937 € | 100 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8803 € - 1,2508 € | 1205 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,786 € - 1,3806 € | 4850 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8557 € - 1,2152 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2699 € - 2,0642 € | 802 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer