Menu  Rechercher

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
320 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur filetage Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,4652 € - 0,5169 € 56 En stock
Laiton
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,2737 € - 0,3041 € 10730 En stock
Laiton
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,3537 € - 0,393 € 70 En stock
Laiton
12.0 mm
5.0 mm
1,4362 € - 3,1539 € 550 En stock
Acier
10.0 mm
M4
65.0 mm
1,0457 € - 1,1619 € 1098 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,1891 € - 0,2102 € 290 En stock
Acier
8.0 mm
5.0 mm
0,2421 € - 0,4421 € 15211 En stock
Laiton
6.0 mm
M2
10.0 mm
0,7392 € - 1,1264 € 1049 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
M2
8.0 mm
0,7614 € - 1,49 € 897 En stock
Acier
12.0 mm
M6
10.0 mm
0,4979 € - 0,5532 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
6.0 mm
M2
25.0 mm
0,8489 € - 1,49 € 295 En stock
Acier inoxydable
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,8649 € - 1,2052 € 40 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,4952 € - 0,5503 € 2096 En stock
Laiton
6.0 mm
M2
20.0 mm
1,0977 € - 2,4059 € 175 En stock
Acier
10.0 mm
M5
50.0 mm
0,7533 € - 1,1489 € 22280 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
10.0 mm
0,259 € - 0,4745 € 3600 En stock
Laiton
6.0 mm
M2
12.0 mm
0,9144 € - 1,2869 € 63 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
1,1981 € - 1,3312 € 150 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,9569 € - 1,8318 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,8786 € - 1,3404 € 1000 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
  • sur 16
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Gamme de prix
0,5169 € - 0,4652 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Gamme de prix
0,3041 € - 0,2737 €

Niveaux de stock
10730 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2
Entretoise Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228227

Gamme de prix
0,393 € - 0,3537 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10227411

Gamme de prix
3,1539 € - 1,4362 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10227039

Gamme de prix
1,1619 € - 1,0457 €

Niveaux de stock
1098 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
Entretoise Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228197

Gamme de prix
0,2102 € - 0,1891 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10226919

Gamme de prix
0,4421 € - 0,2421 €

Niveaux de stock
15211 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10226902

Gamme de prix
1,1264 € - 0,7392 €

Niveaux de stock
1049 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10227732

Gamme de prix
1,49 € - 0,7614 €

Niveaux de stock
897 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10226995

Gamme de prix
0,5532 € - 0,4979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10227190

Gamme de prix
1,49 € - 0,8489 €

Niveaux de stock
295 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10226957

Gamme de prix
1,2052 € - 0,8649 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Gamme de prix
0,5503 € - 0,4952 €

Niveaux de stock
2096 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Gamme de prix
2,4059 € - 1,0977 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Support mâle-femelle 4.0 mm M2 10.0 mm

10226926

Gamme de prix
1,1489 € - 0,7533 €

Niveaux de stock
22280 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10226933

Gamme de prix
0,4745 € - 0,259 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10227046

Gamme de prix
1,2869 € - 0,9144 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10227077

Gamme de prix
1,3312 € - 1,1981 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10227213

Gamme de prix
1,8318 € - 0,9569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10227053

Gamme de prix
1,3404 € - 0,8786 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5