Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,489 € - 0,5434 € | 38252 En stock |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8399 € - 1,1714 € | 200 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9036 € - 1,7634 € | 4677 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1868 € - 0,2076 € | 1300 En stock |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8133 € - 1,5994 € | 4055 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1544 € - 0,1715 € | 5072 En stock |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,7526 € - 4,1696 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,4071 € - 6,7867 € | 360 En stock |
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3223 € - 7,5188 € | 130 En stock |
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,3786 € - 6,674 € | 210 En stock |
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,4166 € - 0,5758 € | 440 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,7591 € - 7,3499 € | 730 En stock |
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9565 € - 6,1108 € | 50 En stock |
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,345 € - 6,671 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,812 € - 1,4353 € | 253 En stock |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9712 € - 3,7594 € | 100 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,8591 € - 3,5269 € | 50 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7504 € - 1,4784 € | 450 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8772 € - 2,0858 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6322 € - 1,2404 € | 14100 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer