Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1374 € - 0,1527 € | 7757 En stock |
Acier
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3022 € - 0,3358 € | 700 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3301 € - 0,3668 € | 159 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0949 € - 4,0477 € | 1515 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2843 € - 1,088 € | 3340 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3125 € - 1,0644 € | 69230 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5584 € - 3,4312 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,5632 € | 123795 En stock |
Laiton
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3083 € - 0,5646 € | 12300 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5864 € - 2,0009 € | 4870 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8321 € - 3,4299 € | 8600 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5223 € - 1,78 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6054 € - 1,3362 € | 7556 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0461 € - 1,8445 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6311 € - 0,7013 € | 15065 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6476 € - 2,6641 € | 16820 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3323 € - 1,1384 € | 18310 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3914 € - 1,3394 € | 10570 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4702 € - 0,7659 € | 1858 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2895 € - 0,3217 € | 500 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer