Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2191 € - 0,2435 € | 700 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4949 € - 0,5499 € | 219 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 169 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 200 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4369 € - 0,5187 € | 1062 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 8046 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,2726 € | 33 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,3457 € | 29768 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2627 € - 0,3504 € | 4400 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3803 € - 0,4527 € | 2000 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6031 € - 0,6701 € | 97 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7542 € - 0,838 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2144 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2207 € - 0,2452 € | 12500 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4734 € - 0,769 € | 7500 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5021 € - 0,7891 € | 580 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2583 € - 0,2871 € | 1279 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5021 € - 0,7891 € | 15 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 965 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2143 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer