Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1929 € - 0,2143 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1632 € - 0,1814 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2143 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2191 € - 0,2435 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2191 € - 0,2435 € | 700 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2143 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2191 € - 0,2435 € | 500 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | 1275 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1877 € - 0,2085 € | 400 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,382 € - 0,4245 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3175 € - 0,3528 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | 500 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 188 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5308 € - 0,6341 € | 1000 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2589 € - 0,2877 € | 1100 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 2077 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 500 En stock |
M5
|
Naturel
|
POM
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4933 € - 0,5482 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3781 € - 0,3781 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8735 € - 0,9706 € | 36 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer