Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3042 € - 0,338 € | 18815 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3772 € - 0,4191 € | 1500 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,308 € - 0,3422 € | 2000 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1677 € - 0,1864 € | 1564 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3084 € - 0,3426 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4483 € - 0,4981 € | 590 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2469 € - 0,2744 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2522 € - 0,2803 € | 90 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3954 € - 0,4552 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,1665 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,548 € - 0,9613 € | 3112 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,3864 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3516 € - 0,3907 € | 4006 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0459 € - 1,0459 € | 1049 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2726 € | 78 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,3113 € | Demander le délai de livraison ici |
#10-32
|
Naturel
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2568 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,2439 € | 15980 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2582 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm