Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0664 € - 0,0738 € Demander le délai de livraison ici
#6-32;M2.5
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
0,1126 € - 0,1364 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
Nylon 6/6
5.0 mm
0,0918 € - 0,1225 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1492 € - 0,1707 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 600 En stock
M3
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
#6-32
Naturel
Nylon 6/6
25.4 mm
0,0918 € - 0,1225 € 1710 En stock
M3
Noir
Nylon 6/6
5.0 mm
0,1126 € - 0,1364 € 498 En stock
M2.5
Noir
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 439 En stock
M4
Noir
Nylon 6/6
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
22.2 mm
0,1929 € - 0,2143 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
#6-32
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
25.4 mm
0,1632 € - 0,1814 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
8.0 mm
0,2191 € - 0,2435 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
25.0 mm
0,2109 € - 0,2344 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
#6-32
Naturel
PA
31.7 mm
0,2044 € - 0,2271 € 1000 En stock
M3
Noir
PA
30.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 981 En stock
M4
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1562 € - 0,1735 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
5.0 mm
  • sur 31
Support mâle-mâle 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

10638729

Gamme de prix
0,0738 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    #6-32;M2.5
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support mâle-mâle M2.5 5.0 mm Nylon 6/6

10156926

Gamme de prix
0,1364 € - 0,1126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 8.0 mm Nylon 6/6

10157640

Gamme de prix
0,1225 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-mâle M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10156889

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

10157145

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle Rond 7.1 mm #6-32 25.4 mm Nylon 6/6

10001066


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    #6-32
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-mâle 6.0 mm M3 5.0 mm Nylon 6/6

10157329

Gamme de prix
0,1225 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
1710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10156865

Gamme de prix
0,1364 € - 0,1126 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm Nylon 6/6

10157459

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-mâle Rond 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm PA

10639849

Gamme de prix
0,2143 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle 7.1 mm #6-32 12.7 mm Nylon 6/6

10001103


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Filetage
    #6-32
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support mâle-mâle Rond 7.1 mm M4 25.4 mm PA

10001479


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10639993

Gamme de prix
0,1814 € - 0,1632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10629536

Gamme de prix
0,2435 € - 0,2191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal M2.5 40.0 mm PA

10629345

Gamme de prix
0,2344 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Rond 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    #6-32
  • Longueur entretoise
    31.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10157237

Gamme de prix
0,2271 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-mâle 6.0 mm M4 20.0 mm Nylon 6/6

10157527

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
981 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 5.0 mm PA

10370612

Gamme de prix
0,1735 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide