Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1925 € - 0,2377 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,2399 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2715 € - 0,3016 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1961 € - 0,2421 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,22 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2663 € - 0,2959 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2333 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1872 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2197 € | 1000 En stock |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1986 € - 0,2452 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4295 € - 0,4772 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1871 € - 0,231 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,203 € - 0,2507 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10168516 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 480 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 41756 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 635 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 1043 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer