Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2368 € - 0,2368 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,2917 € | 327 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,8135 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3111 € - 0,3457 € | 56790 En stock |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 1000 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1652 € - 0,204 € | 2000 En stock |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2179 € - 0,269 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2214 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2363 € - 0,2917 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1803 € - 0,2226 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2671 € - 0,3297 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5069 € - 0,5633 € | 32624 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2582 € | 2540 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,1736 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4218 € - 0,4686 € | 724 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3723 € - 0,428 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2131 € - 0,2368 € | 1820 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3723 € - 0,428 € | 2000 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2243 € - 0,2492 € | 10800 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer