Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3217 € - 0,3575 € | 4171 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4432 € - 0,4925 € | Demander le délai de livraison ici |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5801 € - 0,6445 € | 500 En stock |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,2702 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3026 € - 0,3363 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3734 € - 0,4294 € | 6800 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,374 € - 0,4156 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5042 € - 0,5603 € | 6480 En stock |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4139 € - 0,4599 € | 1174 En stock |
|
Nylon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2201 € - 0,2446 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1654 € - 0,1838 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,5521 € | 25960 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3654 € - 0,4201 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,2092 € - 0,2324 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3654 € - 0,4201 € | 2000 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3881 € - 0,4467 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3881 € - 0,4467 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2423 € - 0,2693 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2475 € - 0,2751 € | 90 En stock |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer