Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1929 € - 0,2143 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
20.0 mm
0,1632 € - 0,1814 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
8.0 mm
0,1929 € - 0,2143 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
12.0 mm
0,2191 € - 0,2435 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
30.0 mm
0,2191 € - 0,2435 € 700 En stock
M3
Noir
PA
25.0 mm
0,1929 € - 0,2143 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
12.0 mm
0,2191 € - 0,2435 € 500 En stock
M4
Noir
PA
30.0 mm
0,2044 € - 0,2271 € 1275 En stock
M4
Noir
PA
25.0 mm
0,1877 € - 0,2085 € 400 En stock
M4
Noir
PA
20.0 mm
0,382 € - 0,4245 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
15.0 mm
0,3175 € - 0,3528 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
12.0 mm
0,4233 € - 0,4704 € 500 En stock
M5
Noir
PA
18.0 mm
0,6532 € - 0,7258 € 188 En stock
M5
Naturel
PA
25.0 mm
0,5308 € - 0,6341 € 1000 En stock
M2.5
Naturel
PA
18.0 mm
0,2589 € - 0,2877 € 1100 En stock
M3
Naturel
PA
6.0 mm
0,6532 € - 0,7258 € 2077 En stock
M5
Noir
PA
30.0 mm
0,6532 € - 0,7258 € 500 En stock
M5
Naturel
POM
30.0 mm
0,4933 € - 0,5482 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
18.0 mm
0,3781 € - 0,3781 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
30.0 mm
0,8735 € - 0,9706 € 36 En stock
M5
Noir
PA
60.0 mm
  • sur 31
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm PA

10640029

Gamme de prix
0,2143 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10639993

Gamme de prix
0,1814 € - 0,1632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm PA

10631966

Gamme de prix
0,2143 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Gamme de prix
0,2435 € - 0,2191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10370599

Gamme de prix
0,2435 € - 0,2191 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm PA

10629529

Gamme de prix
0,2143 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 30.0 mm PA

10370636

Gamme de prix
0,2435 € - 0,2191 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10157541

Gamme de prix
0,2271 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
1275 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm PA

10370629

Gamme de prix
0,2085 € - 0,1877 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 15.0 mm

10369036

Gamme de prix
0,4245 € - 0,382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 12.0 mm

10369012

Gamme de prix
0,3528 € - 0,3175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M5 18.0 mm

10368640

Gamme de prix
0,4704 € - 0,4233 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    9.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M5
  • Diamètre
    10.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M5 25.0 mm

10368671

Gamme de prix
0,7258 € - 0,6532 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M5
  • Diamètre
    10.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 18.0 mm

10369050

Gamme de prix
0,6341 € - 0,5308 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    8.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 6.0 mm

10369111

Gamme de prix
0,2877 € - 0,2589 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M5 30.0 mm

10368701

Gamme de prix
0,7258 € - 0,6532 €

Niveaux de stock
2077 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M5
  • Diamètre
    10.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M5 30.0 mm

10368695

Gamme de prix
0,7258 € - 0,6532 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M5
  • Diamètre
    10.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 18.0 mm

10369067

Gamme de prix
0,5482 € - 0,4933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    8.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 30.0 mm

10369081

Gamme de prix
0,3781 € - 0,3781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M5 60.0 mm

10368800

Gamme de prix
0,9706 € - 0,8735 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M5
  • Diamètre
    10.0 mm