Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3033 € - 0,337 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3781 € - 0,3781 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,382 € - 0,4245 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 1500 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | 1492 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2725 € - 0,3028 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,2697 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2874 € - 0,3193 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3185 € - 0,3443 € | 500 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3052 € - 0,3391 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Marron
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,231 € - 0,2625 € | 3239 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,2625 € | 6000 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2144 € | 287 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2207 € - 0,2452 € | 12500 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,2588 € | 232 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3789 € - 0,421 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,3457 € | 29768 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,2119 € | 30900 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3819 € - 0,4243 € | 21384 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,3363 € | 8092 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm