Menu  Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
770 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
3970 En stock
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
35.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,0757 € - 0,0841 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0939 € - 0,1043 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
20.0 mm
0,106 € - 0,1179 € 65000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,0673 € - 0,0748 € 121 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
10.0 mm
0,1416 € - 0,1563 € 6888 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
446 En stock
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,0864 € - 0,096 € 3483 En stock
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1157 € - 0,1286 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,0758 € - 0,0842 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0939 € - 0,1043 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
6965 En stock
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
400 En stock
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2550 En stock
2.54 mm
3.18 mm
1.63 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 35.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10003091


Niveaux de stock
3970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    6.3 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153789


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.3 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151327

Gamme de prix
0,0841 € - 0,0757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151358

Gamme de prix
0,1043 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10003060


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    6.3 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011294

Gamme de prix
0,1179 € - 0,106 €

Niveaux de stock
65000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10011324

Gamme de prix
0,0748 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011331

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
6888 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10002889


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

10002926


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10002964


Niveaux de stock
446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.54 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003015


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.54 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151297

Gamme de prix
0,096 € - 0,0864 €

Niveaux de stock
3483 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151334

Gamme de prix
0,1286 € - 0,1157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151303

Gamme de prix
0,0842 € - 0,0758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151341

Gamme de prix
0,1043 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10003046


Niveaux de stock
6965 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    6.3 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10002940


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10002988


Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.54 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10002933


Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.54 mm