Menu  Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
770 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1678 € - 0,1922 € 40 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
0,1721 € - 0,1965 € 335 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
14.0 mm
0,1721 € - 0,1965 € 1395 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
18.0 mm
0,188 € - 0,2161 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
0,0568 € - 0,0631 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
18.0 mm
0,0652 € - 0,0724 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
0,0697 € - 0,0775 € 108 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
8.0 mm
0,1693 € - 0,1951 € 196835 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
12.0 mm
0,1252 € - 0,1392 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.07 mm
1.65 mm
6.4 mm
0,1721 € - 0,1965 € 4160 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
20.0 mm
0,1721 € - 0,1965 € 9924 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
16.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € 93136 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
0,1635 € - 0,1879 € 20369 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € 58280 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
4.0 mm
0,0678 € - 0,0753 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1365 € - 0,152 € Demander le délai de livraison ici
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,1043 € - 0,1159 € 915 En stock
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,0608 € - 0,0675 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,157 € - 0,1749 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-2 Noir

10015599

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015636

Gamme de prix
0,1965 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
335 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015674

Gamme de prix
0,1965 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
1395 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10015605

Gamme de prix
0,2161 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10015643

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10559413


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10630297

Gamme de prix
0,0724 € - 0,0652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10015230

Gamme de prix
0,0775 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015278

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
196835 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015759

Gamme de prix
0,1392 € - 0,1252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    3.9 mm
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015353

Gamme de prix
0,1965 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
4160 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015315

Gamme de prix
0,1965 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
9924 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015223

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
93136 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015186

Gamme de prix
0,1879 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
20369 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015148

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
58280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10027059

Gamme de prix
0,0753 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10027073

Gamme de prix
0,152 € - 0,1365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10027110

Gamme de prix
0,1159 € - 0,1043 €

Niveaux de stock
915 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10027158

Gamme de prix
0,0675 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10112748

Gamme de prix
0,1749 € - 0,157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm