Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).
Séries: SR2719 ,SR2727
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0689 € - 0,0766 € | 14000 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0781 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0688 € | 30 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 12263 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0768 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 187 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,183 € | 17972 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0802 € | 808 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 694 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 8 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 1474 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1010 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 938 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 25804 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 2180 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 2200 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 10005019 | 20000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 0,0691 € - 0,0768 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0806 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer