Menu  Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
770 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0896 € - 0,0996 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1192 € - 0,1325 € 30005 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,0576 € - 0,064 € 1000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,0542 € - 0,0602 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1693 € - 0,1951 € 8000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0565 € - 0,0628 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0585 € - 0,065 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0812 € - 0,0902 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1538 € - 0,1708 € 6100 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,0858 € - 0,0953 € 992 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,1074 € - 0,1194 € 2000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,0676 € - 0,0752 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
17.5 mm
0,1139 € - 0,1266 € 34 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1383 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
4.0 mm
0,0625 € - 0,0695 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0794 € - 0,0882 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0788 € - 0,0876 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,0556 € - 0,0618 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0698 € - 0,0776 € 2000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0739 € - 0,0821 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10634219

Gamme de prix
0,0996 € - 0,0896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017999

Gamme de prix
0,1325 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
30005 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10018033

Gamme de prix
0,064 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10018521

Gamme de prix
0,0602 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10018569

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017715

Gamme de prix
0,0628 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017753

Gamme de prix
0,065 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017883

Gamme de prix
0,0902 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017913

Gamme de prix
0,1708 € - 0,1538 €

Niveaux de stock
6100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017944

Gamme de prix
0,0953 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017968

Gamme de prix
0,1194 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 17.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017838

Gamme de prix
0,0752 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10018002

Gamme de prix
0,1266 € - 0,1139 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331842

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.5 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017821

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017869

Gamme de prix
0,0882 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017906

Gamme de prix
0,0876 € - 0,0788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017920

Gamme de prix
0,0618 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017975

Gamme de prix
0,0776 € - 0,0698 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10018019

Gamme de prix
0,0821 € - 0,0739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm