Menu  Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
770 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1166 € - 0,1296 € 22300 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0527 € - 0,0585 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,0689 € - 0,0765 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
20.6 mm
0,1351 € - 0,1501 € 2300 En stock
3.8 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
30.7 mm
0,0663 € - 0,0737 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.5 mm
0,1148 € - 0,1276 € 1178 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1736 € - 0,1994 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
38.1 mm
0,1203 € - 0,1336 € 2895 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1029 € - 0,1143 € 392 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,0784 € - 0,0871 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
28.6 mm
0,0722 € - 0,0802 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,0803 € - 0,0893 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
0,0737 € - 0,0819 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1394 € - 0,1549 € 6000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
0,0669 € - 0,0743 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,0669 € - 0,0744 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0785 € - 0,0872 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
0,0786 € - 0,0874 € 7000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
0,0547 € - 0,0607 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.7 mm
0,0714 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10378892

Gamme de prix
0,1296 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
22300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.8 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017500

Gamme de prix
0,0585 € - 0,0527 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017548

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 30.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331804

Gamme de prix
0,1501 € - 0,1351 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10378885

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.8 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017494

Gamme de prix
0,1276 € - 0,1148 €

Niveaux de stock
1178 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 38.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017661

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017708

Gamme de prix
0,1336 € - 0,1203 €

Niveaux de stock
2895 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017746

Gamme de prix
0,1143 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
392 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017586

Gamme de prix
0,0871 € - 0,0784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017630

Gamme de prix
0,0802 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10012048

Gamme de prix
0,0893 € - 0,0803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10011997

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017579

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1394 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017531

Gamme de prix
0,0743 € - 0,0669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017562

Gamme de prix
0,0744 € - 0,0669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017623

Gamme de prix
0,0872 € - 0,0785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017647

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0786 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017692

Gamme de prix
0,0607 € - 0,0547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017739

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm