Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).
Séries: SR2719 ,SR2727
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1195 € - 0,1328 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.031 - 0.087 in
 
0.8 - 2.2 mm
 | 
0.031 - 0.087 in
 
0.8 - 2.2 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 0,0909 € - 0,1011 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,1633 € - 0,2956 € | 54400 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.039 - 0.071 in
 
1.0 - 1.8 mm
 | 
0.016 - 0.079 in
 
0.4 - 2.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,0281 € - 0,0313 € | 260 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.039 - 0.071 in
 
1.0 - 1.8 mm
 | 
0.016 - 0.079 in
 
0.4 - 2.0 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | ||
| 0,0276 € - 0,0307 € | 210 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.039 - 0.071 in
 
1.0 - 1.8 mm
 | 
0.016 - 0.079 in
 
0.4 - 2.0 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,1195 € - 0,1328 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.031 - 0.087 in
 
0.8 - 2.2 mm
 | 
0.031 - 0.087 in
 
0.8 - 2.2 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,0522 € - 0,058 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,1577 € - 0,1802 € | 1000 En stock | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,1689 € - 0,3097 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.039 - 0.071 in
 
1.0 - 1.8 mm
 | 
0.016 - 0.079 in
 
0.4 - 2.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 5000 En stock | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
0.031 - 0.087 in
 
0.8 - 2.2 mm
 | 
0.031 - 0.087 in
 
0.8 - 2.2 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,0665 € - 0,0739 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,1591 € - 0,2928 € | 59080 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.039 - 0.071 in
 
1.0 - 1.8 mm
 | 
0.016 - 0.079 in
 
0.4 - 2.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,191 € - 0,2121 € | 24000 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
1.57 - 0.062 in
 
39.9 - 1.57 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,1598 € - 0,1764 € | 5530 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.062 - 0.062 in
 
1.6 - 1.57 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,1389 € - 0,1534 € | 5000 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.062 - 0.062 in
 
1.6 - 1.57 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,0697 € - 0,0774 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 0,0491 € - 0,0546 € | 1000 En stock | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | ||
| 0,0744 € - 0,0827 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,0921 € - 0,1024 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.079 in
 
2.0 mm
 |  | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,183 € - 0,3365 € | 185 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.185 in
 
4.7 mm
 | 
0.039 - 0.071 in
 
1.0 - 1.8 mm
 | 
0.016 - 0.079 in
 
0.4 - 2.0 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | ||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer