Menu  Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
770 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0339 € - 0,0377 € 319 En stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1842 € - 0,2047 € 12000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
10.0 mm
0,1947 € - 0,2161 € 24000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
39.9 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0927 € - 0,103 € Demander le délai de livraison ici
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,1664 € - 0,3012 € 12900 En stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
8.0 mm
0,0287 € - 0,0318 € 260 En stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
14.3 mm
0,0281 € - 0,0312 € 110 En stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1621 € - 0,2984 € 22080 En stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
6.0 mm
0,0352 € - 0,0391 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0309 € - 0,0343 € 10200 En stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
20.6 mm
0,0368 € - 0,0409 € 45412 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1707 € - 0,3113 € 22600 En stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
10.0 mm
0,185 € - 0,3386 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0794 € - 0,0882 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
0,1947 € - 0,2161 € 3998 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,106 € - 0,1179 € 84000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,0673 € - 0,0748 € 121 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
10.0 mm
0,0825 € - 0,0917 € 906 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
0,0626 € - 0,0696 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10119808

Gamme de prix
0,0377 € - 0,0339 €

Niveaux de stock
319 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011317

Gamme de prix
0,2047 € - 0,1842 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PES UL94 V-0 Noir

10159927

Gamme de prix
0,2161 € - 0,1947 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10425725

Gamme de prix
0,103 € - 0,0927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.3 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10119679

Gamme de prix
0,3012 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
12900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10119716

Gamme de prix
0,0318 € - 0,0287 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10119761

Gamme de prix
0,0312 € - 0,0281 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10119662

Gamme de prix
0,2984 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
22080 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10119709

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10119754

Gamme de prix
0,0343 € - 0,0309 €

Niveaux de stock
10200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10011300

Gamme de prix
0,0409 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
45412 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153789


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.3 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10119686

Gamme de prix
0,3113 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
22600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10119723

Gamme de prix
0,3386 € - 0,185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011355

Gamme de prix
0,0882 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PES UL94 V-0 Noir

10159934

Gamme de prix
0,2161 € - 0,1947 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011294

Gamme de prix
0,1179 € - 0,106 €

Niveaux de stock
84000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10011324

Gamme de prix
0,0748 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10011362

Gamme de prix
0,0917 € - 0,0825 €

Niveaux de stock
906 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011393

Gamme de prix
0,0696 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm