Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Type 2 MSPM. Fabriqué en nylon 6/6 naturel, RMS-01 Mini supports de circuit imprimé à verrouillage double qui se clipsent facilement dans des trous. Peuvent être utilisés pour maintenir ensemble deux circuits imprimés ou une seule carte sur un châssis.
Référence Essentra :

10018279

Référence du fabricant:

MSPM-7-01

4688 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1379 €
5000 + 0,1241 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

137,90 €

1000 x 0,1379 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à deux broches sans verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à deux broches avec verrouillage
Diamètre du corps 4.6 mm
Diamètre trou A 3.18 mm
Diamètre trou B 3.18 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 3.6 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.57 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.57 mm
Longueur entretoise 11.1 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter