Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

Type 2 MSPM. Fabriqué en nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19. Mini supports de circuit imprimé à verrouillage double qui se clipsent facilement dans des trous. Peuvent être utilisés pour maintenir ensemble deux circuits imprimés ou une seule carte sur un châssis.
Référence Essentra :

10487815

Référence du fabricant:

MSPM-10-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à deux broches sans verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à deux broches avec verrouillage
Diamètre du corps 4.6 mm
Diamètre trou A 3.9 mm
Diamètre trou B 3.2 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 3.6 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 15.9 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter