Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

Type 1 MDLSPK1. Ce support circuit imprimé double clipsable permet d'empiler fermement deux cartes à la distance souhaitée sans avoir besoin d'outils supplémentaires, ce qui permet de gagner du temps dans le montage. Fabriqué en nylon 6/6 naturel, RMS-01
Référence Essentra :

10014813

Référence du fabricant:

MDLSPK1-06M-01

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0697 €
5000 + 0,0627 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

69,70 €

1000 x 0,0697 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à verrou en forme de goutte
Type de fixation de trou B Fixation à verrou en forme de goutte
Diamètre du corps 4.6 mm
Diamètre trou A 2.5 mm
Diamètre trou B 2.5 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 2.0 mm
Épaisseur panneau Plage A 3.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 6.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter