Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Supports de circuit imprimé à double clipsage avec clip de base détachable. Peuvent être utilisés pour maintenir ensemble deux circuits imprimés ou une seule carte sur un châssis tout en pouvant être détachés d'une extrémité pour la réparation ou le dépannage, ce qui permet de réduire les efforts et de gagner du temps. Fabriqué en nylon 6/6 naturel, RMS-01, certifié UL94 V2.
Référence Essentra :

10153772

Référence du fabricant:

DLCBSRA3-12-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à verrouillage pointe de flèche
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre du corps 7.3 mm
Diamètre trou A 4.75 mm
Diamètre trou B 4.75 mm
Épaisseur panneau Plage A 0.79 - 1.98 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.79 - 1.98 mm
Longueur entretoise 19.1 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter