10151273
CBLS435A
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1222 € |
| 5000 + | 0,11 € |
| Couleur | Naturel |
|---|---|
| Type de fixation de trou A | Fixation à verrou en forme de goutte |
| Type de fixation de trou B | Fixation à verrouillage pointe de flèche |
| Diamètre trou A | 2.5 mm |
| Diamètre trou A | 0.098 in |
| Diamètre trou B | 0.118 in |
| Diamètre trou B | 3.0 mm |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 0.126 in |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 3.2 mm |
| Épaisseur panneau Plage A | 1.6 mm |
| Épaisseur panneau Plage A | 0.063 in |
| Épaisseur panneau Plage B | 0.031 - 0.079 in |
| Épaisseur panneau Plage B | 0.8 - 2.0 mm |
| Longueur entretoise | 12.7 mm |
| Longueur entretoise | 0.5 in |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer