Menu  Rechercher

Entretoise à clipser T4 h 7.9 PA V2

Référence Essentra :

10151242

Référence du fabricant:

CBLS420A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1164 €
5000 + 0,1048 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

116,40 €

1000 x 0,1164 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à verrou en forme de goutte
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre trou A 2.5 mm
Diamètre trou B 3.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 3.2 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 2.0 mm
Longueur entretoise 7.9 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter