Menu  Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0656 € - 0,0729 € 566 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
919 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.1 mm
4000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
6103 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,0598 € - 0,0665 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
880 En stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
906 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
193 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.9 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,0744 € - 0,0826 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,198 € - 0,2324 € 1436 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,208 € - 0,2367 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0581 € - 0,0645 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,0564 € - 0,0627 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,0481 € - 0,0534 € 1080 En stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
5790 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
4989 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1073 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023471

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
566 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10002100


Niveaux de stock
919 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10002018


Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10002124


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10002148


Niveaux de stock
6103 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023556

Gamme de prix
0,0665 € - 0,0598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10002025


Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001974


Niveaux de stock
906 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10002186


Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10002223


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.0 mm PA6 Naturel

10381793

Gamme de prix
0,0826 € - 0,0744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 4.0 mm PA6 Naturel

10381786

Gamme de prix
0,2324 € - 0,198 €

Niveaux de stock
1436 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10001943


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023440

Gamme de prix
0,2367 € - 0,208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023488

Gamme de prix
0,0645 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023525

Gamme de prix
0,0627 € - 0,0564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023068

Gamme de prix
0,0534 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10002278


Niveaux de stock
5790 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10002315


Niveaux de stock
4989 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10002353


Niveaux de stock
1073 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm