Menu  Rechercher

Entretoises - Baïonnette/Quart de tour

En stock

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé ; la fixation quart de tour facilite l'application

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale du panneau A Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur maximale du panneau B Longueur entretoise Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0731 € - 0,0813 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0853 € - 0,0948 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0625 € - 0,0694 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,062 € - 0,0689 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,0913 € - 0,1014 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,062 € - 0,0689 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,09 € - 0,10 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0748 € - 0,0831 € 1808 En stock
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,062 € - 0,0689 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,0663 € - 0,0737 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0831 € - 0,0923 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0763 € - 0,0848 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0788 € - 0,0876 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,062 € - 0,0689 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,0871 € - 0,0968 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,0675 € - 0,075 € 911 En stock
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,062 € - 0,0689 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
  • sur 2
Support de carte de circuit imprimé 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10624784


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10633144

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10630181

Gamme de prix
0,0948 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013175

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013212

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10633205

Gamme de prix
0,1014 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013205

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10637999

Gamme de prix
0,10 € - 0,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487655


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10013274

Gamme de prix
0,0831 € - 0,0748 €

Niveaux de stock
1808 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013229

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013243

Gamme de prix
0,0737 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10559130


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10013182

Gamme de prix
0,0923 € - 0,0831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10634240

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10633182

Gamme de prix
0,0876 € - 0,0788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013236

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10633199

Gamme de prix
0,0968 € - 0,0871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013250

Gamme de prix
0,075 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
911 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10013267

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation quart de tour
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm