Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.
Séries: SR2765
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre du corps | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau Plage A | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2577 € - 0,2863 € | 2148 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0517 € | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0481 € | 6031 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0323 € - 0,0359 € | 618 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0542 € | 3446 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,2266 € | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0475 € | 998 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0641 € | 9500 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0309 € - 0,0344 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,2826 € - 0,33 € | 12994 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,3066 € - 0,3407 € | 4000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1769 € - 0,1966 € | 878 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0415 € - 0,0461 € | 17000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3184 € - 0,3538 € | 5290 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0497 € | 16085 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0762 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3065 € - 0,3406 € | 3000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0544 € | 125000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer