Menu  Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0453 € - 0,0503 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,0461 € - 0,0513 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1065 € - 0,1183 € 8023 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,0436 € - 0,0484 € 10000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,1262 € - 0,1535 € 4211 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,1388 € - 0,1764 € 2997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,0515 € - 0,0573 € 998 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,0632 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0376 € - 0,0417 € 5996 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0439 € - 0,0488 € 5514 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,0485 € - 0,0539 € 3000 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,0449 € - 0,0499 € 112 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,0426 € - 0,0473 € 7580 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1355 € - 0,1506 € 2030 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1388 € - 0,1764 € 380 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1075 € - 0,1194 € 55 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0443 € - 0,0492 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,1262 € - 0,1535 € 33996 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,0383 € - 0,0425 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,0957 € - 0,1063 € 14800 En stock
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027875

Gamme de prix
0,0503 € - 0,0453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Gamme de prix
0,0513 € - 0,0461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027950

Gamme de prix
0,1183 € - 0,1065 €

Niveaux de stock
8023 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027868

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0436 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027905

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
4211 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Gamme de prix
0,1764 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
2997 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Gamme de prix
0,0573 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
5996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028087

Gamme de prix
0,0488 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
5514 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028025

Gamme de prix
0,0539 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028063

Gamme de prix
0,0499 € - 0,0449 €

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028100

Gamme de prix
0,0473 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
7580 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1355 €

Niveaux de stock
2030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Gamme de prix
0,1764 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027981

Gamme de prix
0,1194 € - 0,1075 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Gamme de prix
0,0492 € - 0,0443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028032

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
33996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Gamme de prix
0,1063 € - 0,0957 €

Niveaux de stock
14800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm