Menu  Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0577 € - 0,0641 € 9500 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
0,0309 € - 0,0344 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
0,2826 € - 0,33 € 12994 En stock
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
0,3066 € - 0,3407 € 2000 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
0,1769 € - 0,1966 € 878 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,0415 € - 0,0461 € 17000 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,2453 € - 0,2855 € 11889 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,3184 € - 0,3538 € 5290 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,0448 € - 0,0497 € 16085 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,3065 € - 0,3406 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
0,0411 € - 0,0457 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,0393 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,0489 € - 0,0544 € 125000 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,0323 € - 0,0359 € 618 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1139 € - 0,1266 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
0,0433 € - 0,0481 € 6031 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1715 € - 0,1906 € 429 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1074 € - 0,1193 € 14000 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,0486 € - 0,0486 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,075 € - 0,0834 € Demander le délai de livraison ici
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Gamme de prix
0,0641 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Gamme de prix
0,0344 € - 0,0309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Gamme de prix
0,33 € - 0,2826 €

Niveaux de stock
12994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028612

Gamme de prix
0,3407 € - 0,3066 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028650

Gamme de prix
0,1966 € - 0,1769 €

Niveaux de stock
878 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028698

Gamme de prix
0,0461 € - 0,0415 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Gamme de prix
0,2855 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
11889 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028735

Gamme de prix
0,3538 € - 0,3184 €

Niveaux de stock
5290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Support de vis 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028766

Gamme de prix
0,0497 € - 0,0448 €

Niveaux de stock
16085 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028605

Gamme de prix
0,3406 € - 0,3065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Gamme de prix
0,0457 € - 0,0411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028681

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Gamme de prix
0,0544 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
125000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Support de vis 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028759

Gamme de prix
0,0359 € - 0,0323 €

Niveaux de stock
618 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Gamme de prix
0,1266 € - 0,1139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028742

Gamme de prix
0,0481 € - 0,0433 €

Niveaux de stock
6031 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Support de vis 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028780

Gamme de prix
0,1906 € - 0,1715 €

Niveaux de stock
429 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Gamme de prix
0,1193 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Gamme de prix
0,0486 € - 0,0486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.9 mm
Entretoise à visser 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Gamme de prix
0,0834 € - 0,075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm