Menu  Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1637 € - 0,2379 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,3555 € - 0,3751 € 13000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0957 € - 0,1063 € 13800 En stock
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
10381663 0,0893 € - 0,0992 € 12400 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,1129 € - 0,1254 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,1167 € - 0,1297 € 8651 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,1262 € - 0,1535 € 431 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0459 € - 0,0459 € 2182 En stock
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
0,0442 € - 0,0492 € 3953 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
0,1262 € - 0,1535 € 305 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1074 € - 0,1193 € 6300 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,0414 € - 0,046 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0481 € - 0,0534 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1262 € - 0,1535 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1262 € - 0,1535 € 159 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,0296 € - 0,0296 € 8397 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,1262 € - 0,1535 € 44 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1205 € - 0,1339 € 826 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
0,1388 € - 0,1764 € 2997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1075 € - 0,1194 € 55 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
  • sur 6
Entretoise lisse imperdable 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Gamme de prix
0,2379 € - 0,1637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Gamme de prix
0,3751 € - 0,3555 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Gamme de prix
0,1063 € - 0,0957 €

Niveaux de stock
13800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Gamme de prix
0,0992 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Gamme de prix
0,1254 € - 0,1129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Gamme de prix
0,1297 € - 0,1167 €

Niveaux de stock
8651 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028308

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
431 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Gamme de prix
0,0459 € - 0,0459 €

Niveaux de stock
2182 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028551

Gamme de prix
0,0492 € - 0,0442 €

Niveaux de stock
3953 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028285

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
305 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Gamme de prix
0,1193 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
6300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Gamme de prix
0,046 € - 0,0414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Gamme de prix
0,0534 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028278

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028292

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Gamme de prix
0,0296 € - 0,0296 €

Niveaux de stock
8397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028322

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028582

Gamme de prix
0,1339 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
826 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Gamme de prix
0,1764 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
2997 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027981

Gamme de prix
0,1194 € - 0,1075 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm