Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.
Séries: SR2765
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre du corps | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau Plage A | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0878 € - 0,0975 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,0302 € | 98 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1357 € | 90 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1357 € | 4500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0857 € - 0,0952 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0805 € | 495 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,0495 € | 96 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,2568 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1535 € | 997 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,144 € - 0,16 € | 2726 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1506 € | 14433 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,0484 € | 15808 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,0503 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0529 € | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,0484 € | 10000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1535 € | 4211 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0513 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0417 € | 5996 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,046 € | 129 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1388 € - 0,1764 € | 2997 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm