Menu  Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1637 € - 0,2379 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,2439 € - 0,2568 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,0725 € - 0,0805 € 495 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,0495 € - 0,0495 € 96 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,0302 € - 0,0302 € 98 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,0857 € - 0,0952 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,1222 € - 0,1357 € 90 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,1222 € - 0,1357 € 4500 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,3555 € - 0,3751 € 13000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0878 € - 0,0975 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,1388 € - 0,1764 € 2997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,1075 € - 0,1194 € 1055 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0485 € - 0,0539 € 3000 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1262 € - 0,1535 € 997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,144 € - 0,16 € 2726 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1355 € - 0,1506 € 15433 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0436 € - 0,0484 € 15808 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,0476 € - 0,0529 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,0376 € - 0,0417 € 5996 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0453 € - 0,0503 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
  • sur 6
Entretoise lisse imperdable 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Gamme de prix
0,2379 € - 0,1637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Gamme de prix
0,2568 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Gamme de prix
0,0805 € - 0,0725 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Gamme de prix
0,0495 € - 0,0495 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Gamme de prix
0,0302 € - 0,0302 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Gamme de prix
0,0952 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Gamme de prix
0,1357 € - 0,1222 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Gamme de prix
0,1357 € - 0,1222 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Gamme de prix
0,3751 € - 0,3555 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Gamme de prix
0,1764 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
2997 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027981

Gamme de prix
0,1194 € - 0,1075 €

Niveaux de stock
1055 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028025

Gamme de prix
0,0539 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Gamme de prix
0,16 € - 0,144 €

Niveaux de stock
2726 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1355 €

Niveaux de stock
15433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027967

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0436 €

Niveaux de stock
15808 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028001

Gamme de prix
0,0529 € - 0,0476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
5996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027875

Gamme de prix
0,0503 € - 0,0453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm