Menu  Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0845 € - 0,1126 € 7960 En stock
0,129 € - 0,1434 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2169 € - 0,241 € 20000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0644 € - 0,0716 € 218000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
10022603 0,1218 € - 0,1354 € 10950 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1607 € - 0,1786 € 219 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,3127 € - 0,3386 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,209 € - 0,2323 € 103991 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1165 € - 0,1294 € 2542 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,0515 € - 0,0572 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3127 € - 0,3386 € 85117 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
7653 En stock
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3127 € - 0,3386 € 2587 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1442 € - 0,1602 € 32590 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,0566 € - 0,0629 € 9057 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
17300 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
3584 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1500 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,0676 € - 0,0752 € 998 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
  • sur 3
Rivet à expansion 0.8 mm 3.2 mm PA Noir

10406984

Gamme de prix
0,1126 € - 0,0845 €

Niveaux de stock
7960 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022528

Gamme de prix
0,1434 € - 0,129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022542

Gamme de prix
0,241 € - 0,2169 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022566

Gamme de prix
0,0716 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
218000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022603

Gamme de prix
0,1354 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
10950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022641

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1607 €

Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022498

Gamme de prix
0,3386 € - 0,3127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022504

Gamme de prix
0,2323 € - 0,209 €

Niveaux de stock
103991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022467

Gamme de prix
0,1294 € - 0,1165 €

Niveaux de stock
2542 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022474

Gamme de prix
0,0572 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022559

Gamme de prix
0,3386 € - 0,3127 €

Niveaux de stock
85117 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184608


Niveaux de stock
7653 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.75 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022535

Gamme de prix
0,3386 € - 0,3127 €

Niveaux de stock
2587 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022580

Gamme de prix
0,1602 € - 0,1442 €

Niveaux de stock
32590 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184523


Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022634

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0566 €

Niveaux de stock
9057 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184684


Niveaux de stock
17300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184622


Niveaux de stock
3584 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184547


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022573

Gamme de prix
0,0752 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm