Menu  Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
6816 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
5268 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
4889 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
8900 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
7653 En stock
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
5684 En stock
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
5219 En stock
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
2183 En stock
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1302 € - 0,1446 € 9799 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
8200 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,1707 € - 0,1994 € 2626 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
9072 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,3127 € - 0,3386 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,129 € - 0,1434 € 72521 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0644 € - 0,0716 € 217000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,165 € - 0,1833 € 863 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • sur 3
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184516


Niveaux de stock
6816 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184554


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184592


Niveaux de stock
5268 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184639


Niveaux de stock
4889 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184677


Niveaux de stock
8900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184523


Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184561


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184608


Niveaux de stock
7653 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.75 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184646


Niveaux de stock
5684 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184745


Niveaux de stock
5219 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.9 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184691


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184783


Niveaux de stock
2183 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381533

Gamme de prix
0,1446 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
9799 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184707


Niveaux de stock
8200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381496

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
2626 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184653


Niveaux de stock
9072 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022498

Gamme de prix
0,3386 € - 0,3127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022528

Gamme de prix
0,1434 € - 0,129 €

Niveaux de stock
72521 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022566

Gamme de prix
0,0716 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
217000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022481

Gamme de prix
0,1833 € - 0,165 €

Niveaux de stock
863 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm