Menu  Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0845 € - 0,1126 € 7960 En stock
12338 En stock
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
1500 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
3584 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1921 En stock
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
8200 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
5684 En stock
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
17300 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
10978 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
3016 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,029 € - 0,029 € 10996 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2338 € - 0,274 € 5376 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
5219 En stock
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
2183 En stock
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1302 € - 0,1446 € 9799 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1553 € - 0,1725 € 5000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,3515 € - 0,4103 € 16595 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,1707 € - 0,1994 € 2626 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,209 € - 0,2323 € 92991 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • sur 3
Rivet à expansion 0.8 mm 3.2 mm PA Noir

10406984

Gamme de prix
0,1126 € - 0,0845 €

Niveaux de stock
7960 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184509


Niveaux de stock
12338 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184547


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184585


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184622


Niveaux de stock
3584 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184660


Niveaux de stock
1921 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184707


Niveaux de stock
8200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184646


Niveaux de stock
5684 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184684


Niveaux de stock
17300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184721


Niveaux de stock
10978 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184769


Niveaux de stock
3016 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381519

Gamme de prix
0,029 € - 0,029 €

Niveaux de stock
10996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381526

Gamme de prix
0,274 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
5376 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184745


Niveaux de stock
5219 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.9 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184783


Niveaux de stock
2183 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381533

Gamme de prix
0,1446 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
9799 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022627

Gamme de prix
0,1725 € - 0,1553 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381540

Gamme de prix
0,4103 € - 0,3515 €

Niveaux de stock
16595 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381496

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
2626 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022504

Gamme de prix
0,2323 € - 0,209 €

Niveaux de stock
92991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm