Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.
Séries: SR6431
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de tête de verrouillage | Ø trou | Épaisseur panneau | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0845 € - 0,1126 € | 7960 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,209 € - 0,2323 € | 103991 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 65 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 10208 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 0,0644 € - 0,0716 € | 218000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10022603 | 0,1218 € - 0,1354 € | 10950 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
| 0,2169 € - 0,241 € | 20000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1442 € - 0,1602 € | 32590 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1553 € - 0,1725 € | 11000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1165 € - 0,1294 € | 2542 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,1786 € | 219 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 26 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|||
| 0,019 € - 0,0211 € | 7010 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,3386 € | 85117 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,0776 € | 6000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 12338 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,0566 € - 0,0629 € | 9057 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9072 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer