Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,2209 € - 0,2453 € 41 En stock
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,2338 € - 0,2596 € 56296 En stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2209 € - 0,2453 € 7090 En stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4212 € - 0,4954 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle
0,4189 € - 0,4361 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Femelle
0,2453 € - 0,2453 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1951 € - 0,218 € 1480 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Femelle
0,2338 € - 0,2596 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Femelle
0,2955 € - 0,3113 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Femelle
0,1951 € - 0,218 € 1990 En stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2338 € - 0,2596 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1244 € - 0,1536 € 25 En stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,0574 € - 0,0638 € 12640 En stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,0608 € - 0,0676 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,0319 € - 0,0354 € 88563 En stock
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,2706 € - 0,3007 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3286 € - 0,3652 € 396 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5212 € - 0,5792 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3601 € - 0,3802 € 618 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Femelle
0,4189 € - 0,4361 € 500 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Femelle
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) Female Thread

10174890

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) Female Thread

10174937

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
56296 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) Female Thread

10174920

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
7090 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174968

Gamme de prix
0,4954 € - 0,4212 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175163

Gamme de prix
0,4361 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) Female Thread

10175200

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 9.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174791

Gamme de prix
0,218 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
1480 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174838

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174876

Gamme de prix
0,3113 € - 0,2955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) Female Thread

10174784

Gamme de prix
0,218 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
1990 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) Female Thread

10174821

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 35.7 mm (L) Female Thread

10035634

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm (L) Female Thread

10035597

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0574 €

Niveaux de stock
12640 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm (L) Female Thread

10035559

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm (L) Female Thread

10035665

Gamme de prix
0,0354 € - 0,0319 €

Niveaux de stock
88563 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370315

Gamme de prix
0,3007 € - 0,2706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370346

Gamme de prix
0,3652 € - 0,3286 €

Niveaux de stock
396 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370391

Gamme de prix
0,5792 € - 0,5212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175132

Gamme de prix
0,3802 € - 0,3601 €

Niveaux de stock
618 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 50.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175170

Gamme de prix
0,4361 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet