Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,6341 € - 0,9986 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8866 € - 1,396 € 221 En stock
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,505 € - 0,8178 € 10300 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1253 € - 0,1392 € 5186 En stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,505 € - 0,8178 € 21004 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5839 € - 0,9483 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 8 En stock
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7776 € - 1,2253 € 44 En stock
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5839 € - 0,9483 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1455 € - 0,1617 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 20 En stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7776 € - 1,2253 € 3256 En stock
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5839 € - 0,9483 € 91 En stock
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 481 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5839 € - 0,9483 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6341 € - 0,9986 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,2043 € - 0,227 € 587 En stock
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,0568 € - 0,0631 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Femelle
0,2949 € - 0,3277 € 6926 En stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,341 € - 0,3789 € 4500 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Femelle
  • sur 11
Support mâle-femelle M4 25.0 mm Noir PA

10132739

Gamme de prix
0,9986 € - 0,6341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 35.0 mm Noir PA

10132647

Gamme de prix
1,396 € - 0,8866 €

Niveaux de stock
221 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 8.0 mm Noir PA

10132555

Gamme de prix
0,8178 € - 0,505 €

Niveaux de stock
10300 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 18.0 mm Noir PA

10132609

Gamme de prix
0,1392 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 6.0 mm Noir PA

10132548

Gamme de prix
0,8178 € - 0,505 €

Niveaux de stock
21004 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 10.0 mm Noir PA

10132685

Gamme de prix
0,9483 € - 0,5839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 16.0 mm Noir PA

10132593

Gamme de prix
0,8938 € - 0,5495 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 30.0 mm Noir PA

10132630

Gamme de prix
1,2253 € - 0,7776 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 7.0 mm Noir PA

10132661

Gamme de prix
0,9483 € - 0,5839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 18.0 mm Noir PA

10132715

Gamme de prix
0,1617 € - 0,1455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 15.0 mm Noir PA

10132586

Gamme de prix
0,8938 € - 0,5495 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 25.0 mm Noir PA

10132623

Gamme de prix
1,2253 € - 0,7776 €

Niveaux de stock
3256 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 8.0 mm Noir PA

10132678

Gamme de prix
0,9483 € - 0,5839 €

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 12.0 mm Noir PA

10132579

Gamme de prix
0,8938 € - 0,5495 €

Niveaux de stock
481 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 12.0 mm Noir PA

10132692

Gamme de prix
0,9483 € - 0,5839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 30.0 mm Noir PA

10132746

Gamme de prix
0,9986 € - 0,6341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 35.0 mm Noir PA

10132753

Gamme de prix
0,227 € - 0,2043 €

Niveaux de stock
587 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support de verrouillage à encliqueter M3.5 3.6 mm Naturel PA

10641545

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.6 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
Support mâle-femelle M3 10.0 mm Noir Nylon 6/6

10306697

Gamme de prix
0,3277 € - 0,2949 €

Niveaux de stock
6926 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Male Thread
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
Support de verrouillage à encliqueter M4 12.0 mm Noir Nylon

10306741

Gamme de prix
0,3789 € - 0,341 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet