Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,0864 € - 0,0961 € 19000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,0336 € - 0,0374 € 45 En stock
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,0597 € - 0,0664 € 25616 En stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,0597 € - 0,0664 € 873 En stock
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
0,0313 € - 0,0348 € 88563 En stock
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,0597 € - 0,0664 € 79860 En stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,0608 € - 0,0676 € 930 En stock
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
0,2295 € - 0,2548 € 4478 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Femelle
0,1914 € - 0,3491 € 291 En stock
4.0 mm
28.6 mm
0,125 € - 0,2281 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
9.5 mm
0,0308 € - 0,0342 € 11222 En stock
4.0 mm
15.9 mm
0,2655 € - 0,2951 € 335 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1478 € - 0,2703 € 12500 En stock
4.0 mm
22.2 mm
0,3225 € - 0,3584 € 496 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5115 € - 0,5684 € 14398 En stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5519 € - 0,8969 € 376 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2493 € - 0,2493 € 496 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1221 € - 0,1508 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,1274 € - 0,2323 € 26267 En stock
4.0 mm
12.7 mm
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 35.7 mm (L) Female Thread

10035641

Gamme de prix
0,0961 € - 0,0864 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm (L) Female Thread

10035689

Gamme de prix
0,0374 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm (L) Female Thread

10035580

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
25616 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 31.7 mm (L) Female Thread

10035627

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
873 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm (L) Female Thread

10035665

Gamme de prix
0,0348 € - 0,0313 €

Niveaux de stock
88563 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm (L) Female Thread

10035702

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
79860 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm (L) Female Thread

10035610

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
930 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm (L) Female Thread

10035573

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175118

Gamme de prix
0,2548 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
4478 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067697

Gamme de prix
0,3491 € - 0,1914 €

Niveaux de stock
291 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067635

Gamme de prix
0,2281 € - 0,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067659

Gamme de prix
0,0342 € - 0,0308 €

Niveaux de stock
11222 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370315

Gamme de prix
0,2951 € - 0,2655 €

Niveaux de stock
335 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067673

Gamme de prix
0,2703 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370346

Gamme de prix
0,3584 € - 0,3225 €

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370391

Gamme de prix
0,5684 € - 0,5115 €

Niveaux de stock
14398 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370322

Gamme de prix
0,8969 € - 0,5519 €

Niveaux de stock
376 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370384

Gamme de prix
0,2493 € - 0,2493 €

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm (L) Female Thread

10035696

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067642

Gamme de prix
0,2323 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
26267 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2