Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,2338 € - 0,2596 € 1616 En stock
4.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,3988 € - 0,4203 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 36173 En stock
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1951 € - 0,218 € 2981 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,2209 € - 0,2453 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3127 € - 0,33 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Femelle
0,2453 € - 0,2453 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,2209 € - 0,2453 € 1877 En stock
4.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,2338 € - 0,2596 € 1496 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Femelle
0,4189 € - 0,4361 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 7802 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 283 En stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,3601 € - 0,3802 € 496 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 442 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Femelle
0,2338 € - 0,2596 € 44 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Femelle
0,4189 € - 0,4361 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Femelle
0,3802 € - 0,4003 € 7958 En stock
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) Female Thread

10174432

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
1616 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174470

Gamme de prix
0,4203 € - 0,3988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) Female Thread

10174517

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
36173 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) M3 Female Thread

10174548

Gamme de prix
0,218 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
2981 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174586

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) Female Thread

10035511

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) Female Thread

10174562

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174609

Gamme de prix
0,33 € - 0,3127 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) Female Thread

10175200

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm (L) Female Thread

10035559

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) Female Thread

10175088

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
1877 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175125

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175163

Gamme de prix
0,4361 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174524

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
7802 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) Female Thread

10174555

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
283 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174456

Gamme de prix
0,3802 € - 0,3601 €

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm (L) M3 Female Thread

10174494

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
442 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174449

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174487

Gamme de prix
0,4361 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) Female Thread

10174739

Gamme de prix
0,4003 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
7958 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir