Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,0515 € - 0,1169 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Femelle
0,0722 € - 0,0795 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Femelle
0,0703 € - 0,0773 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Femelle
0,051 € - 0,0567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Femelle
0,0954 € - 0,1027 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
34.9 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Femelle
0,0893 € - 0,2021 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Femelle
0,0533 € - 0,0575 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Femelle
0,1979 € - 0,2199 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
38.1 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
31.8 mm
Femelle
10639887 0,0839 € - 0,0905 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Femelle
0,076 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Femelle
0,0921 € - 0,0993 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
38.1 mm
Femelle
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
15.9 mm
Femelle
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 9.5 mm Naturel Nylon 6/6

10151938

Gamme de prix
0,1169 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10000991


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 12.7 mm Naturel Nylon 6/6

10001011


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 12.7 mm Naturel Nylon 6/6

10632178

Gamme de prix
0,0795 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10629413

Gamme de prix
0,0773 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 22.2 mm Naturel Nylon 6/6

10638736

Gamme de prix
0,0567 € - 0,051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 28.6 mm Naturel Nylon 6/6

10000977


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 34.9 mm Naturel Nylon 6/6

10629451

Gamme de prix
0,1027 € - 0,0954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 19.1 mm Naturel Nylon 6/6

10487532


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 31.8 mm Naturel Nylon 6/6

10556979


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 22.2 mm Naturel Nylon 6/6

10151914

Gamme de prix
0,2021 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 28.6 mm Naturel Nylon 6/6

10632123

Gamme de prix
0,0575 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 38.1 mm Naturel Nylon 6/6

10151921

Gamme de prix
0,2199 € - 0,1979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 9.5 mm Naturel Nylon 6/6

10001004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 25.4 mm Naturel Nylon 6/6

10000960


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 31.8 mm Naturel Nylon 6/6

10000984


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 19.1 mm Naturel Nylon 6/6

10639887

Gamme de prix
0,0905 € - 0,0839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 25.4 mm Naturel Nylon 6/6

10445884

Gamme de prix
0,0816 € - 0,076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 38.1 mm Naturel Nylon 6/6

10229446

Gamme de prix
0,0993 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 15.9 mm Naturel Nylon 6/6

10487525


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock