Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,5839 € - 0,9483 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,2043 € - 0,227 € 587 En stock
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 81 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7776 € - 1,2253 € 3256 En stock
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 8 En stock
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8866 € - 1,396 € 221 En stock
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • sur 11
Support mâle-femelle M4 12.0 mm Noir PA

10132692

Gamme de prix
0,9483 € - 0,5839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 35.0 mm Noir PA

10132753

Gamme de prix
0,227 € - 0,2043 €

Niveaux de stock
587 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 12.0 mm Noir PA

10132579

Gamme de prix
0,8938 € - 0,5495 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 25.0 mm Noir PA

10132623

Gamme de prix
1,2253 € - 0,7776 €

Niveaux de stock
3256 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 16.0 mm Noir PA

10132593

Gamme de prix
0,8938 € - 0,5495 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 35.0 mm Noir PA

10132647

Gamme de prix
1,396 € - 0,8866 €

Niveaux de stock
221 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle