Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Séries: SR2787
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Distance à plat | Épaisseur panneau Plage A | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2343 € - 0,2343 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 3500 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 194 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,4809 € - 0,5344 € | 400 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,0769 € - 0,0854 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Femelle
|
||
| 0,1988 € - 0,1988 € | 94 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,2414 € - 0,2682 € | 300 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,632 € - 0,7022 € | 10857 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,1879 € - 0,2094 € | 24422 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,0577 € - 0,0641 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Femelle
|
||
| 0,4763 € - 0,8293 € | 3000 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3963 € - 0,4404 € | 4500 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3306 € - 0,3673 € | 1053 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2949 € - 0,3277 € | 3500 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3577 € - 0,3974 € | 419 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female-Male
|
||
| 0,5179 € - 0,9053 € | 3993 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,0515 € - 0,1169 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Femelle
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Femelle
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Femelle
|
|||
| 0,0921 € - 0,0993 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Femelle
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer