Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Au fur et à mesure que la vis autotaraudeuse est engagée, les pattes inférieures sont forcées vers l'extérieur. Aucun écrou n'est nécessaire. Elles s'insèrent dans un trou carré empêchant toute rotation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre du corps | Épaisseur panneau max. | Compatible Thread Sizes (All) | Ø trou | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0589 € - 0,0655 € | 3000 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,071 € | 1062 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1155 € - 0,1283 € | 104097 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,1393 € | 218 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,0824 € | 60879 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0724 € - 0,0805 € | 2972 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0721 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0795 € | 942 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0793 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0652 € - 0,0724 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0694 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0829 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0961 € - 0,1067 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0687 € | 435 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0801 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,148 € - 0,1645 € | 13482 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,15 € - 0,1667 € | 613 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0751 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0659 € - 0,0733 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer