Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de tête de verrouillage | Ø trou | Plage d'épaisseur panneau | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,019 € - 0,0211 € | 1000 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0171 € - 0,019 € | 1000 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1309 € - 0,1455 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0162 € - 0,018 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0161 € - 0,0178 € | 2685 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1243 € | 510 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1274 € - 0,1549 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,2588 € | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,1244 € | 7800 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,088 € - 0,0978 € | 7994 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,0404 € | 6074 En stock |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1951 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2099 € | 1105 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0165 € - 0,0183 € | 1625 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,134 € - 0,1621 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,02 € - 0,0222 € | 1000 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 0,0734 € - 0,136 € | 4000 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0413 € | Demander le délai de livraison ici |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0425 € | 62995 En stock |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer