Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.
Séries: SR2021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Nombre de dents | Diamètre du moyeu | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 En stock |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 9101 En stock |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 95 En stock |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 99 En stock |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 19,3983 € - 22,2535 € | Demander le délai de livraison ici |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 39 En stock |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 47 En stock |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| 60 En stock |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 36 En stock |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
| 33 En stock |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 100 En stock |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 70 En stock |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 46 En stock |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 84 En stock |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 54 En stock |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
| 197 En stock |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 30 En stock |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 650 En stock |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm