Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.
Séries: SR2021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Nombre de dents | Diamètre du moyeu | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9002 € - 4,8295 € | 21 En stock |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
23,1902 € - 26,5977 € | 92 En stock |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
6,6881 € - 8,3073 € | 8 En stock |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
11,4191 € - 13,1087 € | 41 En stock |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5233 € - 1,0467 € | Demander le délai de livraison ici |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
5,5617 € - 6,9275 € | 90 En stock |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5364 € - 1,0729 € | 9201 En stock |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,2372 € - 8,9973 € | 46 En stock |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
12,799 € - 14,6857 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,5364 € - 1,0729 € | 186 En stock |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
8,3637 € - 10,3771 € | 60 En stock |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,337 € - 4,1677 € | 65 En stock |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
12,1231 € - 13,8972 € | 39 En stock |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
7,8004 € - 9,6872 € | 10 En stock |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
16,2627 € - 18,6704 € | 91 En stock |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
24,5701 € - 28,1747 € | Demander le délai de livraison ici |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
27,0201 € - 38,5096 € | Demander le délai de livraison ici |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
4,1818 € - 5,1956 € | 115 En stock |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
12,1231 € - 13,8972 € | Demander le délai de livraison ici |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer